Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BSH03205L00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marca | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 32 mm |
| Paso P | 5 mm |
| Dirección del paso | Left |
| Tipo de eje | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Material | Carbon steel |
| Clase de tolerancia | P5 |
| d1 | 32 mm |
| d2 | 29,596 mm |
| dpw | 33,075 mm |
| Longitud máxima | 5400 mm |
| Peso por metro | 6 |