Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designación | BSTF35 |
| Marca | SNR |
| Serie | BSTF |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Ancho brida | 41 mm |
| B1 | 20,5 mm |
| B3 | 17 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 58 mm |
| H2 | 38 |
| H3 | 22 |
| W | 144 mm |
| W3 | 72 mm |
| W1 | 92 mm |
| W2 | 118 mm |
| S1 | 13 mm |
| d1 | 35 mm |
| Peso | 2,6 kg |