Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BSTK20-DB |
| Marca | SNR |
| Serie | BSTK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| D | 75 mm |
| D1 g6 | 65 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Ancho brida | 49 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 29 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 24,5 mm |
| B5 | 48 mm |
| B6 | 12 mm |
| B7 | 2 mm |
| B8 | 8 mm |
| H | 77 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| h4 | 10 mm |
| W | 112 mm |
| W3 | 56 mm |
| W1 | 70 mm |
| W2 | 92 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Ángulo de contacto | 60 ° |
| d1 | 20 mm |
| Peso | 2,1 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 24,3 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 24,3 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 37,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 37,5 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 25,7 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 25,7 kN |
| Par de arranque | 0.215 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 635 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 635 N/µm |