Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | BSTK30-DB |
| Marca | SNR |
| Serie | BSTK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| D | 95 mm |
| D1 g6 | 80 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Ancho brida | 53 mm |
| B1 | 10,5 mm |
| B2 | 32 mm |
| B3 | 42 mm |
| B4 | 26,5 mm |
| B5 | 54 mm |
| B6 | 20 mm |
| B7 | 2,5 mm |
| B8 | 12 mm |
| H | 91 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 32 |
| H3 | 21 |
| h4 | 12 mm |
| W | 126 mm |
| W3 | 63 mm |
| W1 | 82 mm |
| W2 | 105 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Ángulo de contacto | 60 ° |
| d1 | 30 mm |
| Peso | 2,9 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 29,2 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 29,2 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 59 kN |
| C0r - Carga carga estática | 59 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 40 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 40 kN |
| Par de arranque | 0.365 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 980 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 980 N/µm |