• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

C-UCP320D1 - NTN

C-UCP320D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC320D1
  • P320D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento120 mm
Width over cast dust covers (A5)190 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Altura del centro del rodamiento140 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento50 mm
H2 - Altura del alojamiento275 mm
Distance of attachment bolt holes (J)380 mm
L - Largo del alojamiento490 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento130 mm
u - Ancho agujero de fijación36 mm
N1 - Largo del agujero de montaje50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Peso39 kg