Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- T211D1
- UC211D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 64 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 22 mm |
| Housing width (T) (A2) | 38 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 100 mm |
| Insert IR width (B) | 55,6 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 55 mm |
| Overall height (T) (H) | 146 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 130 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 102 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 106 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 21 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 95 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 35 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 25 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 64 mm |
| Radius (T) (r) | 65 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 11 mm |