• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

C-UKP218D1;H2318X - NTN

C-UKP218D1;H2318X

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Altura del centro del rodamiento101,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento33 mm
H2 - Altura del alojamiento200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Largo del alojamiento327 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento90 mm
u - Ancho agujero de fijación27 mm
N1 - Largo del agujero de montaje30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Peso16 kg