Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Como complemento de sus gamas de accesorios (rodillos, poleas y kit de accesorios), NTN-SNR le propone una oferta muy amplia de CORREAS DE ACCESORIOS con calidad de origen, respondiendo a niveles de exigencias de calidad elevadas .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Número de estrías 6 Longitud 1 1270 mm Weight 0,135 kg
OE Equivalents Ford 1011612 Ford 1865893 Volvo 3547608 Fiat 46811573 Ford 6198309 Opel 6340617 Volvo 6849009 Fiat 71736242 Fiat 71739512 Fiat 71753864 Ford 88WF6C301E2B Volvo 9146973 Automotive Compatibility Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 11/2010 - - Fiat STILO STILO => 12/2007 - - Ford CMAX CMAX II 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 1 09/2014 => - - Ford EDGE EDGE 2 09/2014 => - - Ford Focus FOCUS III 09/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 09/2014 => - - Ford Focus Focus 09/2014 => 06/2015 - - Ford Galaxy GALAXY III 09/2014 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => - - Ford Mondeo MONDEO IV 09/2014 => - - Ford Mondeo Mondeo 09/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX 09/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX II 09/2014 => - - Ford SCORPIO SCORPIO I 12/1988 => 01/1990 - - Ford Sierra SIERRA 2 06/1988 => 12/1992 - - Ford Sierra SIERRA 3 06/1988 => 12/1992 - - Mercedes ATEGO ATEGO 09/2014 => 08/2015 - - Opel Astra ASTRA II 03/2003 => 01/2004 - - Opel Astra ASTRA III 02/2004 => 08/2010 - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- II 06/2004 => 09/2011 - - Opel CORSA CORSA III 08/2003 => 06/2006 - - Opel MERIVA MERIVA I 07/2003 => 06/2010 - - Volvo 800 SERIES 800 SERIES 11/1992 => 11/1996 - - Volvo 850 850 1 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 850 850 2 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 960 960 1 08/1990 => 12/1996 - - Volvo 960 960 2 08/1990 => 12/1996 - - Volvo C70 C70 I 02/1997 => 01/2001 - - Volvo S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - Volvo V70 V70 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V90 V90 08/1996 => 04/1998 - - Volvo V90 V90 I 08/1996 => 04/1998 - -