Rodamientos insertos

CES205-15 - SNR

CES205-15

Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distancia entre las ranuras AE2,38 mm
b - Ancho ranura AE1,35 mm
B - Ancho anillo interior21,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior31 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca13,5 mm
C - Ancho anillo exterior15 mm
d - Diámetro eje23,813 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito38,1 mm
D - Diámetro exterior AE52 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete5 mm
N1 - Diámetro ranura AE49,73 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,697 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz