Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos insertos

CEX210-31 - SNR

CEX210-31

Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distancia entre las ranuras AE3,7 mm
b - Ancho ranura AE2,7 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior62,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca18,3 mm
C - Ancho anillo exterior24 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5,6 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito69,5 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
N1 - Diámetro ranura AE86,79 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,6 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,04 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz