Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

CH7001CVUJ84 - SNR

CH7001CVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior16,65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior23,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior25,22 mm
a - Punto de aplicación de la carga7 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,18 kN
f0 - Coeficiente12.507
Constante de penetración K2.04
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,09 kN
Rigidez axial36 N/µm
Rigidez radial180 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite110000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa73000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,235 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,765 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,978 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,989 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image