Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC215D1
- FL215D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Flange thickness (A1) | 22 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 34 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 102 mm |
| Insert IR width (B) | 77,8 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 225 mm |
| Overall length (L) | 165 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 7,1 kg |