CM-UCP211D1 - NTN

CM-UCP211D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC211D1
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Altura del centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento23 mm
H2 - Altura del alojamiento126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Largo del alojamiento219 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
u - Ancho agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso4,4 kg