CM-UKP211D1;H2311X - NTN

CM-UKP211D1;H2311X

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UK211D1;H2311X
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert - total width (B1)59 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Altura del centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento23 mm
H2 - Altura del alojamiento126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Largo del alojamiento219 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
u - Ancho agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso4,7 kg