Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK215D1;H2315X
- P215D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 74 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert - total width (B1) | 73 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 82,6 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 28 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 163 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 217 mm |
| L - Largo del alojamiento | 275 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 80 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 25 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 28 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 24 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 9,9 kg |