Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
CS205 - SNR
Diámetro exterior esférico, fijación por ajuste, junta de un labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
C - Ancho anillo exterior
15 mm
d - Diámetro eje
25 mm
D - Diámetro exterior AE
52 mm
r - Radio anillo interior
0.6
f0 - Factor
14
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
14 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,11 kg
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,697 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)