DK50.006 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK50.003
- OBK50.001
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Número de estrias, lado rueda | 28 |
| Número de estrias, lado diferencial | 27 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Longitud 1 | 828 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,69 kg |