DK53.015 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK53.004
- IBK53.005
- OJK53.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 33 |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 67 mm |
| Longitud 1 | 618 mm |
| Longitud 2 | 594 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,464 kg |