DK55.006 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.008
- OBK55.016
- OJK55.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 76 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 676 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,48 kg |