Referencia DK55.010
Nuevo
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.011
- IBK55.016
- OBK55.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 680 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Weight | 6,46 kg |