Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.005
- IBK55.014
- OBK55.007
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,27 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 96 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 565 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Longitud 1 | 956 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 865 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 39 |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| New part | Oui |