Referencia DK55.020
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.014
- OBK55.007
- OJK55.005
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,635 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Longitud 1 | 627 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| New part | Oui |