DK55.023 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado diferencial | 28 |
| Número de estrias, lado rueda | 29 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Longitud 1 | 712 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,83 kg |