Referencia DK55.047
Nuevo
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.006
- OJK55.004
- IBK55.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta lado rueda | 72 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 8 balls |
| Longitud 1 | 676 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 5,405 kg |