DK55.050 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.016
- IBK55.018
- OJK55.015
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,43 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 76 mm |
| Versión | 8 balls |
| Longitud 1 | 682 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |