Referencia DK55.074
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.004
- OBK55.019
- OJK55.018
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 37 |
| New part | Oui |
| Versión | 6 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 568 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Longitud 1 | 1006 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 1085 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 98 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 39 |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Weight | 11,292 kg |