Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.021
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 6,849 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 935 mm |
| Versión | 8 balls |
| Longitud 1 | 683 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 89 mm |