DK55.147 - SNR
Kit de transmisión
Nuevo
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.013
- OBK55.011
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Versión | 6 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 522 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 21 |
| Diámetro junta lado rueda | 92 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 23 |
| Longitud 1 | 723 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 82 mm |
| Con anillo | 1 |