DK55.149 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.033
- OBK55.014
- IBK55.018
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 76 mm |
| New part | Oui |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Versión | 8 balls |
| Longitud 1 | 913 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 81 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Weight | 8,526 kg |