Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.009
- OJK55.010
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Longitud 1 | 1012 mm |
| Longitud 2 | 992 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 9,7 kg |