Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 10,89 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Longitud 1 | 1026 mm |
| Longitud 2 | 1025 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |