Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Fitting position Avant gauche Definición paso de rosca M22x1,5 Número de estrias, lado diferencial 26 Número de estrias, lado rueda 27 Longitud 1 709 mm Longitud 2 684 mm Diámetro cara de apoyo rodamiento 567 mm Diámetro junta lado rueda 925 mm Diámetro junta lado caja de cambios 82 mm Weight 7,578 kg New part Oui
OE Equivalents Renault 7711368294 Renault 8200014353 Renault 8200225099 Renault 8200233728 Renault 8200387523 Renault 8200387536 Renault 8200531894 Automotive Compatibility Renault LAGUNA LAGUNA => - - Renault LAGUNA LAGUNA II => - -