DK55.219 - SNR
Kit de transmisión
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 11,811 kg |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 565 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 1095 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 98 mm |
| Longitud 1 | 1000 mm |
| Longitud 2 | 982 mm |
| New part | Oui |