Referencia DK55.228
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 37 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 103 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 634 mm |
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |