DK59.005 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK66.001
- IBK66.003
- OBK66.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 5,09 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
| Número de estrias, lado diferencial | 22 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 75 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 21 |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 675 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| New part | Oui |