DK68.005 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK68.004
- IBK68.001
- OBK68.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 8,406 kg |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 29 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
| Longitud 1 | 719 mm |
| New part | Oui |