Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

DLG 314 AF - SNR

DLG 314 AF

Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6314C3
  • 2x 7314 BG
  • V-80S
  • ASG 6314
  • Fl 18

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos80 mm
d3 - Diámetro exterior del manguito80 mm
a - Longitud alojamiento517 mm
b - Ancho base del alojamiento290 mm
c - Altura base del alojamiento25 mm
h - Altura del centro del rodamiento95 mm
h1 - Altura del alojamiento190 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)380 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)230 mm
N - Diámetro agujero de fijación20 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje83,5 mm
W - Distancia rodamiento406 mm
W1 - Longitud del centro del eje331,5 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho124 mm
W3 - Diámetro extremo eje izquierda91,5 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Anchura de la base ZLG60 mm
D - Diámetro exterior rodamiento150 mm
Peso37 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m