Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- NU 316 EG15 C3
- NU 316 EG15 C3 + 6316 C3
- V-95S
- Fl 21
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 95 mm |
| d3 - Diámetro exterior del manguito | 95 mm |
| a - Longitud alojamiento | 577 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 330 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 220 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 420 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 94 mm |
| W - Distancia rodamiento | 460 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 377,5 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 134,5 mm |
| W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 95,5 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 70 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 170 mm |
| Peso | 56 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |