Polea del cigüeñal

DPF350.09K1 - SNR

DPF350.09K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF350.09 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pequeño componente
  • Polea del cigüeñal

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)78 mm
Con tornillo1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1182 mm
Weight4,077 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 23 7 823 191

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMWSERIE 1SERIE 1 I08/2004 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 09/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2005 => 08/2010--BMWX1X1 I09/2009 => 05/2015--BMWX3X3 I08/2007 => 08/2010--