Polea del cigüeñal

DPF350.12 - SNR

DPF350.12

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)45 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1182 mm
Weight3,737 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBMW11 23 8 512 072

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBMW5 Series5 Series09/2012 => 01/2017--BMWSERIE 1SERIE 1 II06/2011 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I08/2013 => 05/2017--BMWSERIE 3SERIE 3 V10/2008 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 VI10/2011 => 05/2016--BMWSERIE 4SERIE 4 I06/2013 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 106/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 206/2012 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI12/2009 => 01/2017--BMWX1X1 I09/2009 => 05/2015--BMWX3X3 II08/2010 => 08/2015--