• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF352.00K1 - SNR

DPF352.00K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF352.00 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Polea del cigüeñal
  • Pequeño componente

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)37 mm
Con tornillo1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1167 mm
Weight2,807 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1329206Ford1594853

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordMondeoMONDEO II11/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III11/2000 => 02/2010--FordTOURNEOTOURNEO III11/2000 => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006--