Polea del cigüeñal

DPF352.03K1 - SNR

DPF352.03K1

DPF352.03K1 - SNR

Polea del cigüeñal

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF352.03 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Polea del cigüeñal
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)62 mm
Con tornillo1
Diámetro exterior 1140 mm
Weight2,786 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1151392

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordFocusFOCUS I04/2001 => 07/2004--FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I04/2002 => 05/2006--