Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Pequeño componente
- Polea del cigüeñal
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 45 mm |
| Weight | 1,884 kg |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 6 |
| Diámetro exterior 2 | 140 mm |
| Diámetro exterior 1 | 167 mm |