Polea del cigüeñal

DPF353.00 - SNR

DPF353.00

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)27 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1138 mm
Weight1,187 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel, Vauxhall97361525

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA II01/2000 => 01/2004--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2004--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA IV12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/1999 => 01/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 07/2003--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--