Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
DPF353.02K1 - SNR Polea del cigüeñal
Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa , NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Tornillo Polea del cigüeñal
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Width 1 (Crankshaft Pulley) 47 mm Con tornillo 1 Diámetro exterior 1 158 mm Number of Path (Damper/Alternator) 5 Weight 1,333 kg
OE Equivalents Vauxhall, Opel, Fiat, Chevrolet, Alfa Romeo 55559328 Automotive Compatibility Alfa Romeo 159 159 06/2005 => 04/2013 - - Chevrolet Aveo AVEO I 02/2008 => 01/2011 - - Fiat CROMA CROMA II 05/2005 => 12/2010 - - Fiat STILO STILO 12/2003 => 12/2007 - - Opel Astra ASTRA II 11/2002 => 08/2010 - - Opel Astra ASTRA III 02/2004 => 10/2011 - - Opel Astra Astra 12/2004 => 11/2010 - - Opel CORSA CORSA IV 01/2007 => 08/2014 - - Opel CORSA CORSA V 02/2015 => - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Opel SIGNUM SIGNUM 2 09/2005 => 10/2008 - - Opel Vectra VECTRA III 03/2002 => 01/2009 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 10/2014 - - Vauxhall ASTRA ASTRA 06/2000 => 04/2004 - - Vauxhall ASTRA ASTRA IV 06/2000 => 11/2005 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 02/2004 => 11/2011 - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 06/2000 => 11/2012 - - Vauxhall CORSA CORSA 06/2011 => 08/2014 - - Vauxhall CORSA CORSA III 01/2007 => 08/2014 - - Vauxhall CORSA CORSA IV 03/2015 => - - Vauxhall INSIGNIA INSIGNIA I 12/2005 => 06/2008 - - Vauxhall MERIVA MERIVA I 07/2004 => 06/2010 - - Vauxhall SIGNUM SIGNUM 2 09/2005 => 10/2008 - - Vauxhall VECTRA VECTRA II 03/2002 => 01/2009 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 11/2011 - -