• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF353.03 - SNR

DPF353.03

DPF353.03 - SNR

Polea del cigüeñal

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • DPF353.03

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)30 mm
Diámetro exterior 1162 mm
Weight1,715 kg
Number of Path (Damper/Alternator)5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Opel, Lotus90424119

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA II01/1998 => 09/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 11/2010--OpelSPEEDSTERSPEEDSTER02/2003 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I06/2003 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallVX220VX22011/2002 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA I06/2003 => 05/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--