• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF353.05K1 - SNR

DPF353.05K1

DPF353.05K1 - SNR

Polea del cigüeñal

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF353.05 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x2)
  • Polea del cigüeñal

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)49 mm
Con tornillo1
Number of Path (Damper/Alternator)5
Diámetro exterior 1160 mm
Weight1,427 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Saab, Opel90531581

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I07/2000 => 05/2005--Saab9-39-3 II10/2003 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA06/2002 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III06/2009 => 10/2010--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--