• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF353.08 - SNR

DPF353.08

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)28 mm
Weight1,4 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1154 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Opel97353964

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelAstraASTRA II03/2003 => 01/2004--OpelAstraASTRA III02/2004 => 08/2010--OpelAstraAstra12/2004 => 11/2009--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I07/2003 => 09/2009--VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2010--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2003 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I07/2003 => 06/2010--