Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
DPF355.04 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Polea del cigüeñal
Tornillo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)
35 mm
Con tornillo
1
Number of Path (Damper/Alternator)
6
Diámetro exterior 1
133 mm
Weight
1,604 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaRenault8200392683
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 04/2004--RenaultCLIO IICLIO II => 04/2004--RenaultClioClio12/2000 => 04/2004--RenaultKangooKANGOO I => 04/2004--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo05/2005 => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA I => 04/2004--RenaultLAGUNALAGUNA II => 04/2004--RenaultMEGANE IMEGANE I => 04/2004--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 04/2004--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/2004--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 04/2004--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 04/2004--RenaultScenicScenic08/1999 => 04/2004--