Polea del cigüeñal

DPF355.08K1 - SNR

DPF355.08K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF355.08 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Polea del cigüeñal
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)42 mm
Con tornillo1
Weight2,747 kg
Number of Path (Damper/Alternator)7
Diámetro exterior 1151 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan1230300QBDRenault8200523072

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanPrimeraPRIMERA III_IV11/2001 => 11/2005--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--